G1991-316
Estación de seguridad con lavaojos, construcción de acero inoxidable tipo 316
Aplicación: Estación de seguridad de ducha y lavaojos combinada totalmente de acero inoxidable. La unidad está construida en acero inoxidable tipo 316 para una mayor resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para su uso en entornos altamente corrosivos, salas limpias y aplicaciones de lavado. El lavaojos cuenta con dos cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ que brindan una gran cantidad de agua para enjuagar los ojos.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM.
Válvula de ducha: Válvula de bola de acero inoxidable tipo 316 IPS de 1" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de PTFE. Equipada con un brazo de accionamiento de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Tazón lavaojos: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.
Válvula lavaojos: Válvula de bola de acero inoxidable tipo 316 IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de PTFE.
Tubería y accesorios: Schedule 40 Tipo 316 acero inoxidable cepillado. Equipado con cubiertas de tubería de polietileno naranja para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
Suministro: entrada superior o lateral hembra de 1-1/4" NPT.
Residuos: salida hembra de 1-1/4” NPT. La salida se puede colocar a 8-1/4” o 19-3/8” por encima del piso acabado invirtiendo los empalmes inferiores de la tubería.
Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.
Garantía de calidad: los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.
Opciones Disponibles
La válvula mezcladora termostática G6040 combina con precisión agua caliente y fría para suministrar agua tibia según lo exige ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección “Válvulas mezcladoras termostáticas” para obtener información técnica y de selección de productos completa.
BC Tapa de acero inoxidable para cubeta lavaojos.
AP275-200 Unidad de luz intermitente eléctrica y bocina de alarma para montaje en pared o tubería vertical. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa el lavaojos o la ducha. Suministrado completo con interruptor de flujo y accesorios de montaje.
AP250-015 Cortina de modestia para montar en estación de seguridad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |