G2010
Gabinete de entrada frontal, estación de seguridad para ducha y lavaojos completamente de acero inoxidable, drenaje inferior
Aplicación: Estación de seguridad de ducha y lavaojos de acero inoxidable en cabina de acero inoxidable con entrada única y cortina modesta (material de vinilo naranja de 13 mil aprobado para uso en salas limpias). Este producto es ideal para áreas que contienen equipos sensibles que no se pueden salpicar con agua, ya que la cabina y la cortina contienen agua de la ducha de emergencia y mantienen seco el resto de la habitación. Especialmente útil en salas limpias con suelos perforados.
Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM.
Válvula de ducha: válvula de bola de acero inoxidable IPS de 1” que permanece abierta con varilla de tracción de acero inoxidable. Tirar hacia abajo de la barra de tiro activa la ducha; la ducha permanece en funcionamiento hasta que la barra de tiro vuelve a la posición cerrada original.
Conjunto de cabezal rociador: dos cabezales rociadores GS-Plus™ montados en brazos de suministro de acero inoxidable. Cada cabezal rociador tiene una cubierta antipolvo de acero inoxidable con tapa abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula Lavaojos: Válvula tipo tapón rotatorio de acero inoxidable IPS de 1/2". Equipada con juntas tóricas recubiertas de PTFE.
Gabinete: Calibre 16, acero inoxidable tipo 304, gabinete de tres lados con acabado satinado #4 y costuras soldadas.
Tuberías y accesorios: Todas las tuberías y accesorios son de acero inoxidable cepillado.
Suministro: Entrada hembra superior e inferior de 1" NPT.
Residuos: Salida hembra NPT de 4".
Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.
Modelo alternativo: G2010PS Igual que el anterior excepto con interruptores de proximidad en válvulas de bola de accionamiento para detección remota.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |