Publique sus productos
G4430 Tempering System for Emergency Fixtures, Recirculating, Dual Water Tank with Booster Pump

G4430 Tempering System for Emergency Fixtures, Recirculating, Dual Water Tank with Booster Pump

Traducido por Google,

Sistema de templado G4430 , recirculación, tanque de agua doble con bomba de refuerzo

Aplicación: El sistema de recirculación y templado montado sobre patines llave en mano suministra agua tibia a múltiples duchas de emergencia/estaciones de seguridad en bucle en áreas donde el suministro de agua caliente no está disponible, los accesorios de emergencia pueden estar muy espaciados y la presión del agua entrante puede ser insuficiente para satisfacer adecuadamente apoyar el funcionamiento adecuado del accesorio.

El sistema de recirculación hace circular continuamente agua tibia para uso inmediato incluso en el dispositivo más alejado del calentador de agua. Tras la activación del dispositivo, el sistema de templado mezcla agua fría y caliente para reabastecer el circuito del sistema con agua tibia. Nota: Admite múltiples duchas activadas en cualquier momento dado en un sistema en bucle con baja presión de agua entrante.

Panel de control: Panel eléctrico precableado de fábrica, listado por UL, con conexión de un solo punto y desconexión con fusible para componentes eléctricos. Incluye calentador de recirculación,

Luces indicadoras de estado de la bomba de recirculación y de la bomba de refuerzo. El panel también incluye interruptores de alimentación del sistema de recirculación y de la bomba de refuerzo.

Unidad de frecuencia variable (VFD): la unidad de velocidad ajustable controla la presión del sistema ajustando la velocidad de la bomba para compensar las fluctuaciones de la presión de salida. El VFD mantiene una presión óptima del sistema durante la activación y desactivación del equipo, lo que reduce el riesgo de golpes de ariete y prolonga la vida útil de los componentes críticos del sistema.

Bomba de refuerzo: La bomba Bell & Gossett de tamaño personalizado instalada en fábrica aumenta la presión del agua entrante a los psi necesarios para el funcionamiento adecuado del dispositivo de emergencia. El interruptor de presión de acción inversa apaga la bomba ante una pérdida de carga. El manómetro en línea incluido muestra la presión del sistema.

Calentador de agua: Dos (2) tanques de 119 galones, cada uno con un calentador de 9 kW instalado de fábrica configurado a 160°F (71°C). Los tanques incluyen un interruptor de vacío, una válvula eliminadora de aire y una válvula de alivio de temperatura y presión. El tiempo de recuperación del sistema es de 3 horas y media con una temperatura del agua entrante de 50 °F (10 °C).

Tanque de expansión: Tanque de 10.3 galones para alivio de presión debido a la expansión térmica dentro del patín de templado.

Válvula Mezcladora Termostática: Válvula mezcladora termostática de alta capacidad para unidades lavaojos y duchas de emergencia. La válvula tiene un caudal de 3-83 GPM. Termostato bimetálico preestablecido a 85°F (29°C) con límite de parada de alta temperatura configurado a 90°F (32°C). La válvula incluye termómetros en las entradas y salidas para controlar la temperatura del agua. En caso de falla en el suministro de agua caliente, la derivación interna permite que la válvula entregue agua fría. En caso de falla en el suministro de agua fría, la válvula se cerrará y no suministrará agua.

Bomba de recirculación: Bomba de recirculación instalada de fábrica de tamaño personalizado con interruptor de presión de acción inversa para apagar la bomba en caso de pérdida de presión.

Luz UV de recirculación: el purificador de agua ultravioleta en línea elimina las bacterias no deseadas del sistema de recirculación tibia.

Calentador de recirculación: El calentador en línea mantiene el agua tibia en la línea de recirculación. El termostato del calentador está preestablecido en 85°F (29°C). El interruptor de temperatura redundante externo incluido desactiva el calentador si la temperatura de salida excede los 95 °F (34 °C).

Entrada de recirculación: Conexión de unión dieléctrica de copa de soldadura de 1-1/2”.

Salida de recirculación: Conexión de unión dieléctrica de copa de soldadura de 1-1/2”.

Suministro de agua fría: Conexión de unión dieléctrica de copa de soldadura de 1-1/2”.

Tuberías y accesorios: Tuberías y accesorios galvanizados IPS cédula 40 con válvulas de bola de latón, válvulas de retención de latón y filtros.

Garantía de calidad: el calentador de agua, el sistema de válvula mezcladora y el sistema de recirculación (incluidos todos los controles eléctricos) se prueban minuciosamente antes del envío. Se requiere algún ensamblaje en el campo.

Otros modelos disponibles:

G4110 - Sistema de templado, recirculación, tanque de agua único

G4130 - Sistema de templado, recirculación, tanque de agua único con bomba de refuerzo

G4410 - Sistema de templado, recirculación, tanque de agua doble

Soluciones personalizadas para cada proyecto disponibles. Comuníquese con su Guardian Regional para obtener más información sobre nuestras soluciones personalizadas para su proyecto.

Especificaciones
  • System Variables

    Minimum 30 psi dynamic pressure is required at the furthest/ highest safety station. To meet minimum pressure requirement, the following system pressure losses must be calculated and taken into account:

    Pressure Losses Must Be Calculated Due To:

    » Elevation. Calculated by the vertical distance from incoming water pipe on tempering skid to highest shower head outlet (2.31 ft = -1 psi).

    » Friction. Calculation is dependent on pipe size, material, length, and number of turns in the supply line.

    » Tempering Skid. 46 GPM system flow rate results in 32 psi loss

    Keys to Appropriate Loop Sizing

    Effective loop sizing must take into account the following:

    » Supply piping must be selected based on friction loss at the highest flow rate.

    » Vertical rise of supply piping should be kept to a minimum to reduce the pressure loss due to elevation.

    » Number of turns in the loop should be minimized.

    » Return pipe size should be selected based on friction loss at a recirculating flow rate of 10 GPM.

    » Loop should be insulated to reduce heat loss through piping.

    Insufficient Water Pressure

    A booster pump is required in situations where there is insufficient incoming water pressure to adequately supply the loop. The in-line booster pump will increase water pressure to psi required for proper emergency equipment operation. Booster pump motor sizes range from 1/2HP - 5 HP and operate with a Variable Frequency Drive.

Especificaciones técnicas
  • Referenciag4430-tempering-system-for-emergency-fixtures-recirculating-dual-water-tank-with-booster-pump
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos