GBF1738DP
Lavaojos/lavacara empotrado con bandeja de drenaje y válvula mezcladora termostática
Aplicación: Lavaojos/lavacara empotrado, sin barreras, abatible hacia abajo, con bandeja de drenaje y válvula mezcladora termostática de emergencia. La cubierta de acero inoxidable le da un aspecto atractivo y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta funciona como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje.
Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a la altura de montaje recomendada, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.
Válvula mezcladora: Válvula mezcladora termostática de emergencia ASSE 1071, capacidad de 13 galones. Consulte G6020 para obtener más información.
Conjunto de cabezales rociadores: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.
Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se devuelven al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa se cierra.
Válvula lavaojos/lavacara: Válvula de latón IPS de 1/2" con tapón y juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales de pulverización de residuos y materias extrañas.
Montaje: La unidad consta de dos gabinetes modulares de acero inoxidable de calibre 16. Cada brida de gabinete cuenta con un retorno de 9,5 mm para montaje empotrado en pared. La unidad completa cabe en una pared estándar de 9,5 mm de profundidad.
Tuberías y accesorios: Las tuberías internas entre la salida de la válvula mezcladora y la entrada del lavaojos/lavacara son tubos de cobre con accesorios Pro Press (suministrados por fábrica).
Suministro: Entradas hembra NPT de 1/2" en válvula mezcladora termostática.
Desechos: Salida hembra NPT de 2".
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Opciones disponibles
AP285-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para empotrar en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse el lavaojos/lavacara. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
AP285-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |