Publique sus productos
GBF1738FDP, Barrier-Free Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve

GBF1738FDP, Barrier-Free Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve

Traducido por Google,

GBF1738FDP

Lavaojos/lavacara empotrado sin barreras con bandeja de drenaje, drenaje de luz natural y válvula mezcladora termostática

Aplicación: Lavaojos/lavacara abatible hacia abajo, sin barreras, empotrado, con bandeja de drenaje y válvula mezcladora termostática de emergencia. La cubierta de acero inoxidable proporciona una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando esté activado, cubra

Sirve como recipiente para recoger el agua residual y devolverla a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene un drenaje de acero inoxidable IPS de 1” en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal permite una instalación menos costosa y al mismo tiempo facilita las pruebas periódicas de la unidad.

Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a la altura de montaje recomendada, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas.

Válvula mezcladora: Válvula mezcladora termostática de emergencia ASSE 1071, capacidad de 13 galones. Consulte G6020 para obtener más información.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Tapa/bandeja de drenaje: combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable de calibre 16. Al agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa, se tira el conjunto del cabezal rociador hacia abajo desde la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la cubierta vuelva a su posición cerrada.

Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula tipo tapón de latón IPS de 1/2" con juntas tóricas. Equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de residuos y materias extrañas.

Montaje: La unidad se compone de (2) gabinetes modulares de acero inoxidable de calibre 16. Cada brida del gabinete cuenta con un retorno de 3/8" para montaje empotrado en la pared. Toda la unidad cabe en una pared estándar de 3-5/8" de profundidad.

Tuberías y accesorios: La tubería interna entre la salida de la válvula mezcladora y la entrada del lavaojos/lavacara es de cobre con accesorios de presión profesional (suministrados por la fábrica).

Alimentación: Entradas hembra 1/2" NPT en válvula mezcladora termostática.

Desechos: Codo de drenaje de acero inoxidable IPS de 1" en el frente de la unidad.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Opciones Disponibles

AP285-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa el lavado de ojos/cara. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.

AP280-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagbf1738fdp-barrier-free-recessed-eye-face-wash-with-drain-pan-daylight-drain-and-thermostatic-mixing-valve
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos