Publique sus productos
GSC2650B, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2650B, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traducido por Google,

GSC2650B

Centro de seguridad empotrado con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto

Aplicación: Centro de seguridad empotrado con estación de seguridad para ducha y lavado de ojos/cara sin barreras para pared estándar de 3-5/8”. Incluye carcasa de extintor de incendios a juego, cabezal de ducha expuesto montado en el techo y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. La carcasa integrada del extintor de incendios crea una estética cohesiva para todos los requisitos del equipo de seguridad en un solo lugar. Nota: El gabinete del extintor de incendios integrado admite el modelo de extintor de incendios 10JABC de la marca Oval.

Cumplimiento de ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para la accesibilidad de personas discapacitadas.

Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10” de diámetro con control de flujo de 20 GPM. Equipado con tubería de suministro vertical y placa de techo para montar el cabezal de ducha a la altura deseada por debajo del techo acabado.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1” que permanece abierta con actuador de “barra antipánico” de acero inoxidable.

Tapa/bandeja de drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.

Conjunto de cabezal rociador para lavado de ojos/cara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo y filtro ajustables individualmente para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula tipo tapón de latón IPS de 1/2” con juntas tóricas. Equipado con filtro en línea para proteger la válvula de desechos y materias extrañas.

Montaje: La unidad se compone de (2) gabinetes modulares de acero inoxidable calibre 16. Cada brida del gabinete cuenta con un retorno de 3/8” para montaje empotrado en una pared estándar de 3-5/8”.

Suministro: entrada hembra de 1” NPT.

Residuos: salida hembra de 2” NPT.

Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.

Patente de EE. UU. 5,768,721


Opciones Disponibles

La válvula mezcladora termostática G6040 combina con precisión agua caliente y fría para suministrar agua tibia según lo exige ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección “Válvulas mezcladoras termostáticas” para obtener información técnica y de selección de productos completa.

AP250-065 Cortina de modestia para montaje en pared.

AP280-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.

AP280-237 Unidad eléctrica de luz estroboscópica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha. El interruptor de silenciamiento puede silenciar la bocina de alarma durante la activación de la unidad. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.


Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2650B
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Wall Stud CompatibilityDesigned for standard shallow 3-5/8” (92 mm) wall framing profiles
    Cabinet ConstructionModular (2) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated Secondary HousingDedicated integrated compartment designed to accommodate an Oval brand model 10JABC fire extinguisher (supplied by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical 1" IPS stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during operation and returns it into the internal cabinet system for plumbing drainage.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet (Internal Building Plumbing Hookup)
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, exposed ceiling shower, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2650b, stainless steel safety center, shallow wall eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, internal drain eyewash, oval fire extinguisher, space saving eye wash

Especificaciones técnicas
  • Referenciagsc2650b-recessed-safety-center-with-drain-pan-exposed-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos