Publique sus productos
G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting

G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting

Traducido por Google,

G1805
Lavaojos, montado en plataforma AutoFlow™ giratorio de 90º, montaje a la derecha


Aplicación: Lavaojos AutoFlow™ para montaje junto al fregadero. Al girar el conjunto del cabezal rociador horizontalmente sobre el fregadero se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal rociador vuelve a girar a la posición de almacenamiento, cerrando la válvula.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula tipo tapón IPS de 1/2” con juntas tóricas recubiertas de Teflón®. Al girar el conjunto del cabezal desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, se abre el orificio y se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal se devuelve a la posición de almacenamiento.

Filtro: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de los residuos en la línea de agua.

Montaje: La unidad se monta en el lado derecho del fregadero. Provisto con vástago de montaje, orejetas de posicionamiento, contratuerca y arandela para asegurar la unidad al mostrador.

Construcción: Latón cromado pulido.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
LH Montaje a mano izquierda.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1805
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; rotates counterclockwise over the basin to activate)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve counter workspace. Swiveling the spray arm assembly 90° out over the sink instantly triggers water flow.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and resistance against aggressive laboratory chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Rotating the arm 90° mechanically aligns the internal orifice and initiates water flow. Unit remains in operation until the spray head assembly is swung back into the storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer (shipped loose) to protect the internal valve components and spray heads from pipeline debris and scale.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet connected via a 1/2" IPS mounting shank.
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface. Fits countertops up to 2" thick.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, automatic plug valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1805, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-004
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos