Publique sus productos
G1778, Eye/Face Wash, Wall Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down

G1778, Eye/Face Wash, Wall Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down

Traducido por Google,

G1778
Lavaojos/lavacara, montado en la pared AutoFlow™ 90° abatible hacia abajo

Aplicación: Lavaojos/lavacara AutoFlow™ para montaje en pared. Los cabezales rociadores giran hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, activando el flujo de agua. Disponible en una variedad de configuraciones de cabezal rociador para minimizar las obstrucciones en el fregadero. Nota: Si la unidad no está instalada en un fregadero, se debe proporcionar un drenaje en el piso debajo de la unidad para evitar la acumulación de agua en el piso.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula tipo tapón IPS de 1/2" con juntas tóricas recubiertas de Teflon®. Al girar el conjunto del cabezal hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, se abre el orificio y se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal rociador regresa a la posición de almacenamiento.

Filtro: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de los residuos en la línea de agua.

Construcción: Latón cromado pulido.

Suministro: Entrada unión hembra 1/2" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1778
    Product TypeAutoFlow™ 90° Wall-Mounted Swing-Down Emergency Eye/Face Wash
    Installation TypeWall / Backsplash Mounted (Typically positioned behind an existing lab sink basin)
    Space-Saving DesignUnit stores vertically out of the way flat against the wall profile. Swinging the spray arm assembly 90° forward and downward into the horizontal position automatically activates water flow over the basin.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and arm construction embedded into a protective Type 316 Stainless Steel wall-mounted enclosure.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate filter to deliver an expanded flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Dropping the arm mechanically rotates the internal cylinder, opening the orifice and initiating water flow. Unit remains active until manually returned to vertical storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer to intercept plumbing scale, pipe shavings, and debris before they can reach the internal valve mechanism.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Union Inlet
    Mounting HardwareHoused in a Type 316 stainless steel wall bracket panel featuring a multi-bolt configuration for rigid structural anchoring to walls or backsplashes.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Quality AssuranceRotating assembly and fluid seals are completely pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed factory shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag
    Drainage NoteIf installed away from a standard sink basin infrastructure, a dedicated floor drain must be specified directly underneath the unit deployment zone to mitigate risk of standing water collection.


    swing down eyewash, wall mounted eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1778, rear mount eyewash, chrome plated eyewash, lab sink eyewash, laboratory safety fixture, backsplash mounted eyewash, fs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless enclosure, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, vertical storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, plumbing safety station, healthcare safety station

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-009
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos