G1902PCC
Estación de seguridad con lavaojos, construcción en cromo pulido
Aplicación: Estación de seguridad combinada para lavaojos y ducha. La unidad está construida con tubos, accesorios y componentes de latón cromado pulido para una apariencia atractiva y una durabilidad superior. Dos cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro.
Válvula de ducha: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Lavaojos: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.
Válvula lavaojos: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.
Tuberías y accesorios: Latón cromado pulido.
Suministro: Entrada superior hembra NPT de 1-1/4".
Desagüe: Salida hembra NPT de 1-1/4". La salida se puede colocar a 9-1/4" o 19-5/8" sobre el piso terminado invirtiendo las boquillas de tubería inferiores.
Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.
Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
HFC Control de manos y pies. El lavaojos se activa mediante la manija de la bandera o el pedal.
BC Tapa de acero inoxidable para lavabo lavaojos.
SSH Rociador de ducha de acero inoxidable.
AP275-100 Luz eléctrica y bocina de alarma La luz y la bocina de alarma solicitan asistencia cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha.
AP250-015 Cortina de modestia Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |