G1994
Estación de seguridad con lavaojos/lavacara WideArea™, construcción totalmente de acero inoxidable
Aplicación: Estación de seguridad para ducha y lavaojos/rostro WideArea™ combinada totalmente de acero inoxidable. La construcción de acero inoxidable es ideal para entornos altamente corrosivos y aplicaciones de salas limpias. Cuatro cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua sobre una amplia área de cobertura para un enjuague completo de ojos y rostro.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro.
Válvula de ducha: Válvula de bola de acero inoxidable IPS tipo 316 de 1" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Lavabo de ojos/lavacara: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.
Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula de bola de acero inoxidable IPS tipo 316 de 1/2" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de Teflón®.
Tuberías y accesorios: Acero inoxidable cepillado Schedule 40 tipo 304. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
Suministro: Entrada superior o lateral hembra NPT de 1-1/4".
Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.
Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.
Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa de acero inoxidable para lavabo lavaojos/lavacara.
AP275-100 Luz Eléctrica y Bocina de Alarma. La luz y la bocina de alarma solicitan asistencia cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha.
AP250-015 Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |