Publique sus productos
GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted

GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted

Traducido por Google,

GBF2173
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje, montada en superficie


Aplicación: Estación de seguridad para ducha y lavaojos/cara sin barreras para montaje en superficie. La unidad es ideal para usar en unidades de mampostería de concreto (CMU) y otras paredes que no se pueden penetrar. La unidad tiene cabezal de ducha expuesto y lavaojos/lavacara abatible con bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable proporciona una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la cubierta sirve como recipiente para recoger el agua residual y devolverla a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene una conexión de drenaje de 1 1/2" de diámetro exterior en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal elimina la necesidad de conexión al sistema de drenaje y al mismo tiempo facilita las pruebas periódicas de la unidad.

Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas.

Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro.

Válvula de ducha: Válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de “barra de pánico” de acero inoxidable.

Tapa/bandeja de drenaje: combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable de calibre 16. Al agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa, se tira el conjunto del cabezal rociador hacia abajo desde la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la cubierta vuelva a su posición cerrada.

Conjunto de cabezal rociador para lavaojos/lavacara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.

Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Provista con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula contra residuos y materias extrañas.

Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 para montaje superficial en pared.

Tuberías y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado.

Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.

Desagüe: Cola de 1 1/2” de diámetro exterior en el frente de la unidad con cubierta de acero inoxidable con bisagras.

Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

Patente de EE. UU. 5.768.721

Opciones Disponibles
PCC Tetina de suministro de ducha de latón cromado pulido.
AP250-064 Kit de prueba El accesorio removible con codo y tubo de drenaje se instala en el drenaje de luz natural para la unidad de prueba.
AP250-065 Cortina de modestia.
Válvula mezcladora termostática TMV G6040.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2173
    Product TypeSurface-Mounted Combination Eyewash/Facewash & Emergency Drench Shower Station
    Installation TypeWall Surface-Mounted Enclosure (Ideal for walls that cannot be hollowed or penetrated)
    Cabinet ConstructionHeavy-duty 16-Gauge Type 304 Stainless Steel cabinet with a #4 brushed satin finish
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Piping & ValvesExposed 1" IPS brushed stainless steel piping; 1" IPS brass stay-open ball valve with stainless steel full-width "Panic Bar" actuator with black vinyl grip.
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel combination folding cover and integrated drain pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling the front handle down 90° deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly initiating water flow. Returns to off position when closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures runoff and routes it directly out of a front-facing 1" IPS stainless steel drain elbow, allowing for straightforward routine testing and eliminating structural wastewater pipe connections.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted at engineering layout heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


    surface mount safety station, cmu wall emergency shower, surface mounted eyewash, barrier free safety station, surface eyewash cabinet, exposed emergency shower, front drain eyewash, daylight drain shower, guardian equipment gbf2173, non penetrative safety shower, concrete wall eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, block wall emergency shower, laboratory safety center, industrial safety fixture, surface cabinet eyewash, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling supplied safety shower, dual function safety station, swing down emergency eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, cmu mounted eyewash, premium stainless eyewash

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-028
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas