GBF2150
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto
Aplicación: Estación de seguridad de ducha y lavado de ojos/cara sin barreras empotrada con cabezal de ducha expuesto montado en el techo y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje.
Cumplimiento de ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para la accesibilidad de personas discapacitadas.
Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10" de diámetro.
Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de "barra antipánico" de acero inoxidable.
Tapa/bandeja de drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.
Conjunto de cabezal rociador para lavado de ojos/cara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo ajustable individualmente y filtro para eliminar las impurezas del agua.
Válvula lavaojos/lavacara: Válvula tipo tapón de latón IPS de 1/2" con juntas tóricas. Equipada con filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.
Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con borde con brida para montaje empotrado en la pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8" de profundidad.
Tubería y accesorios: La tubería y el escudo expuestos son de acero inoxidable cepillado.
Suministro: Entrada hembra NPT de 1".
Residuos: Salida hembra NPT de 2".
Rótulo: Suministrado con un rótulo de identificación que cumple con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.
Patente de EE. UU. 5,768,721
OPCIONES DISPONIBLES
PCC Construcción de latón cromado totalmente pulido.
AP250-065 Cortina de modestia
AP280-235 Luz eléctrica y bocina de alarma
Válvula mezcladora termostática TMV G6040.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |