Publique sus productos
G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

Traducido por Google,

G1806
Lavaojos, montado en plataforma, giratorio 90º, montaje a la derecha

Aplicación: Lavaojos para montaje en encimera junto al fregadero. Los cabezales rociadores giran 90 grados desde la posición de almacenamiento hasta la posición operativa. El flujo de agua se activa mediante el mango de la bandera.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Montaje: La unidad se monta en el lado derecho del fregadero. Equipado con contratuerca y arandela para asegurar la unidad a la encimera.

Construcción: Latón cromado pulido.

Suministro: Entrada macho 1/2" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
LH Montaje a mano izquierda.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1806
    Product TypeDeck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash with Push Flag Activation
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; swivels counterclockwise over the basin for deployment)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve workspace. The user manually swivels the spray arm 90° out over the sink basin and activates flow by pushing the flag handle forward.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and defense against lab chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Mechanical OperationRobust internal stop mechanism limits horizontal travel of the swivel arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin alignment over the sink rim when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching hardware locknut and sealing washer for countertop deck compression)
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface for secure installation.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, push flag activation, space saving eyewash, guardian equipment g1806, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-029
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos