Publique sus productos
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

Traducido por Google,
AP250-065
Cortina de modestia para unidades de laboratorio empotradas


Aplicación: En una emergencia, es imperativo que la ropa contaminada se quite lo más rápido posible. Sin embargo, los empleados pueden ser reacios a quitarse la ropa en presencia de sus compañeros de trabajo. Una cortina de modestia protegerá la privacidad del usuario y permitirá desvestirse mientras la unidad de ducha está en funcionamiento. La cortina tiene un bolsillo en el que se puede guardar una bata.

Instalación: La unidad está diseñada para usarse con unidades de laboratorio empotradas, incluidas duchas de emergencia y estaciones de seguridad combinadas. Suministrado completo con montaje de riel de acero inoxidable para montaje en pared. Todos los soportes de montaje necesarios están incluidos.

Cortina: Cortina de nailon blanco resistente a los rayos UV con colgadores de anillas. La cortina tiene amarres para que pueda guardarse ordenadamente cuando no se usa el equipo de emergencia. La cortina tiene un bolsillo interior para guardar una bata que se usará después de quitarse la ropa contaminada.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-065
    Product TypeModesty Curtain Kit for Recessed Ceiling Laboratory Safety Stations
    Application EnvironmentSpecifically optimized for flush, recess-mounted combination drench shower and eyewash/face wash architectural models installed in university labs, healthcare facilities, and research suites.
    Curtain Track DesignHeavy-duty extruded aluminum oval tracking profile designed for seamless, surface-mount attachment directly to a finished drywall ceiling or dropped soffit grid around the recessed cabinet footprint.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is intrinsically high-visibility, water-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to ensure the unit is easily recognized when fully drawn.
    Mounting HardwareSupplied complete with all necessary structural track mounting brackets, matching stainless steel fasteners, and heavy-duty, low-friction nylon roller-curtain hooks for smooth, anti-snag operation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular/oval structural privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsStandard hanging length provides a generous vertical clearance extension matching typical 8-foot to 9-foot lab ceilings, ensuring full torso and lower body modesty coverage for the user.
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary drench fixture installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to fully remove contaminated clothing without hesitation.
    Quality AssuranceTrack extrusions, curtain grommets, and hanging components are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsAluminum oval tracking array, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon roller glides, ceiling mounting hardware packet, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, recessed laboratory curtain, guardian equipment ap250-065, emergency drench privacy, lab safety enclosure, architectural curtain track, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, hospital safety fixture, university lab accessory, medical clinic privacy, fire resistant curtain, chemical resistant drape, recessed ceiling track, ceiling mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, commercial laboratory safety, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, sleek laboratory fixture, hidden track curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-001
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos