G1774
Lavaojos/lavacara, montaje en plataforma Auto-Flow™ giratorio de 90°, montaje a la derecha
Aplicación: Lavaojos/lavacara AutoFlow™ para montar en el mostrador junto al fregadero. Al girar el conjunto del cabezal rociador 90 grados horizontalmente hacia afuera sobre el fregadero se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal rociador vuelve a girar a la posición de almacenamiento, cerrando la válvula.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: válvula tipo tapón IPS de 1/2" con juntas tóricas recubiertas de Teflon®. Al girar el conjunto del cabezal desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, se abre el orificio y se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal se devuelve a la posición de almacenamiento.
Filtro: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de los residuos en la línea de agua.
Montaje: La unidad se monta en el lado derecho del fregadero. Provisto con vástago de montaje, orejetas de posicionamiento, contratuerca y arandela para asegurar la unidad al mostrador.
Construcción: Latón cromado pulido.
Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
LH Montaje a mano izquierda.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |