Publique sus productos
GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

Traducido por Google,
GBF2552
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje y drenaje de luz natural, cabezal de ducha expuesto, construcción de acero inoxidable tipo 316


Aplicación: Estación de seguridad de ducha y lavado de ojos/cara sin barreras empotrada para uso en salas limpias. La unidad está construida en acero inoxidable tipo 316 y cumple con los requisitos de sala limpia, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones farmacéuticas, electrónicas y de semiconductores. La unidad tiene cabezal de ducha expuesto montado en el techo y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene una conexión de drenaje de 1 1/2" OD en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal proporciona una instalación menos costosa y facilita la prueba regular de la unidad.

Construcción de sala limpia: la unidad está completamente sellada y hermética. Las cubiertas ocultan todas las aberturas en el frente de la unidad. Las boquillas de suministro en la entrada y salida de la válvula de ducha están selladas con ojales. Todas las costuras en el gabinete están completamente soldadas y pulidas.

Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10" de diámetro.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de "barra antipánico" de acero inoxidable.

Tapa/bandeja de drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.

Conjunto de cabezal rociador para lavado de ojos/cara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo ajustable individualmente y filtro para eliminar las impurezas del agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Equipada con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula de desechos y materias extrañas.

Montaje: Gabinete de acero inoxidable tipo 316 con borde con brida para montaje empotrado en la pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8” de profundidad.

Tubería y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado.

Suministro: Entrada hembra NPT de 1".

Residuos: Cola de 1 1/2" OD con cubierta de acero inoxidable.

Rótulo: Suministrado con un rótulo de identificación que cumple con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.

Patente estadounidense 5.768.721

OPCIONES DISPONIBLES
PCC
Toma de ducha de latón cromado pulido.
AP250-064 Kit de prueba Accesorio extraíble con codo y tubo de drenaje que se instala en el drenaje de luz diurna para la unidad de prueba.
AP250-065 Cortina de pudor.
AP280-230 Luz eléctrica y bocina de alarma.
Válvula mezcladora termostática TMV G3800LF.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2552
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2552, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-050
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas