Publique sus productos
G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Traducido por Google,

G1814
Lavaojos, montado en la pared, tazón de acero inoxidable


Aplicación: Lavaojos para montaje en pared. Dos cabezales rociadores tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Tazón: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.

Montaje: Soporte de pared de aluminio fundido de alta resistencia con acabado de recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable. La cubierta protege la unidad contra contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la unidad.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, rostro o cuerpo.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
TP 1 1/2" OD cordal de latón cromado.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-076
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos