Publique sus productos
G1909BC, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Stainless Steel Bowl and Cover
G1909BC, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Stainless Steel Bowl and Cover

    G1909BC, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Stainless Steel Bowl and Cover

    Traducido por Google,

    G1909BC
    Estación de seguridad con lavaojos/lavacara WideArea™, recipiente de acero inoxidable y cubierta


    Aplicación: Estación de seguridad combinada para lavado de ojos/cara y ducha WideArea™. Cuatro cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua sobre una amplia área de cobertura para un enjuague completo de ojos y rostro. El lavaojos/lavacara tiene una cubierta de acero inoxidable para proteger el recipiente del polvo, la suciedad y otros contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la manija de la bandera. La cubierta se cierra cuando la manija regresa a la posición cerrada.

    Cabezal de ducha: plástico ABS naranja de 10" de diámetro.

    Válvula de ducha: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".

    Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

    Lavabo de ojos/lavacara: de acero inoxidable de 11-1/2" con tapa de acero inoxidable.

    Válvula de lavado de ojos/lavacara: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

    Tuberías y accesorios: Acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

    Suministro: Entrada superior o lateral hembra NPT de 1-1/4".

    Desagüe: Salida hembra NPT de 1-1/4". La salida se puede colocar a 9-1/4" o 19-5/8" sobre el piso terminado invirtiendo las boquillas de tubería inferiores.

    Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.

    Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.

    OPCIONES DISPONIBLES
    Acabado con recubrimiento en polvo GC en tuberías y accesorios galvanizados. Los colores disponibles incluyen naranja, amarillo, rojo y verde.
    SSH Rociador de ducha de acero inoxidable.
    AP275-100 Luz Eléctrica y Bocina de Alarma. La luz y la bocina de alarma solicitan asistencia cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha.
    AP250-015 Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad.
    La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.

    Especificaciones
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1909BC
      Product TypeCombination Emergency Drench Shower & WideArea™ Eye/Face Wash Safety Station with Hinged Bowl Cover
      Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
      High-Visibility StylingUpright vertical piping is wrapped in bright orange UV-resistant polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
      Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a massive, gentle flood of water for total face and eye rinsing.
      Eye/Face Wash Bowl & Cover11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a fully integrated, polished Stainless Steel Hinged Cover. Activating the valve mechanism automatically flips the cover open. Closing the cover manually safeguards the bowl assembly against particulate accumulation.
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet (Side inlet arrives plugged)
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 9-1/4" (235 mm) or 19-5/8" (498 mm) above the finished floor to adjust to variable layout constraints.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


      industrial safety station, combination safety shower, widearea eye face wash, stainless bowl cover, guardian equipment g1909bc, floor mounted safety station, drench shower combination, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch plastic shower, high visibility safety station, emergency eyewash shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, schedule 40 galvanized steel, orange polyethylene pipe covers, facility safety fixture, laboratory emergency station, four head eye face wash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, mechanical room safety shower, water treatment safety station, warehouse safety equipment, freestanding drench shower, industrial plumbing fixture, corrosion resistant safety station, protected bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, mechanical dust cover, commercial drench shower, tepid water mixing valve compatible, covered eyewash bowl

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-equipment-061
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosSafety Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos