G1950BC
Estación de seguridad con lavaojos/lavacara, recipiente y tapa de acero inoxidable
Aplicación: Estación de seguridad combinada para lavado de ojos/cara y ducha. El lavaojos/lavacara tiene una cubierta de acero inoxidable para proteger el recipiente del polvo, la suciedad y otros contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la manija de la bandera. La cubierta se cierra cuando la manija regresa a la posición cerrada. Dos grandes cabezales de salida tipo rociador FS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos y la cara.
Cabezal de ducha: plástico ABS naranja de 10" de diámetro.
Válvula de ducha: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del agua.
Lavabo de ojos/lavacara: de acero inoxidable de 11-1/2" con tapa de acero inoxidable.
Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.
Tuberías y accesorios: Acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
Suministro: Entrada superior o lateral hembra NPT de 1-1/4".
Desagüe: Salida hembra NPT de 1-1/4". La salida se puede colocar a 9-1/4" o 19-5/8" sobre el piso terminado invirtiendo las boquillas de tubería inferiores.
Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.
Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
Acabado con recubrimiento en polvo GC en tuberías y accesorios galvanizados. Los colores disponibles incluyen naranja, amarillo, rojo y verde.
GRN Rociador de ducha de plástico ABS color verde.
YEL Rociador de ducha de plástico ABS amarillo.
SSH Rociador de ducha de acero inoxidable.
AP275-100 Luz Eléctrica y Bocina de Alarma. La luz y la bocina de alarma solicitan asistencia cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha.
AP250-015 Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |