G1991
Estación de seguridad con lavaojos, construcción de acero inoxidable
Aplicación: Estación de seguridad de ducha y lavaojos combinada totalmente de acero inoxidable. La construcción de acero inoxidable es ideal para entornos altamente corrosivos y aplicaciones de sala limpia. Dos cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ brindan una gran cantidad de agua para enjuagar los ojos.
Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10" de diámetro.
Válvula de ducha: Válvula de bola de acero inoxidable tipo 316 IPS de 1" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo de accionamiento de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Lavaojos: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.
Válvula lavaojos: Válvula de bola de acero inoxidable tipo 316 IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de Teflon®.
Tubería y accesorios: Schedule 40 Tipo 304 acero inoxidable cepillado. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tubería vertical para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
Suministro: entrada superior o lateral hembra de 1-1/4" NPT.
Residuos: Salida hembra NPT de 1-1/4".
Rótulo: Suministrado con un rótulo de identificación que cumple con ANSI.
Garantía de calidad: los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa de acero inoxidable para cubeta lavaojos.
AP275-100 Luz eléctrica y bocina de alarma La luz y la bocina de alarma solicitan asistencia cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha.
AP250-015 Cortina de modestia Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para brindar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |