Publique sus productos
G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Traducido por Google,

G1724
Lavaojos/lavacara WideArea™, montado en la pared, recipiente de acero inoxidable


Aplicación: Lavaojos/lavacara WideArea™ para montaje en pared. Cuatro cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua sobre una amplia área de cobertura para un enjuague completo de ojos y rostro.

Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Tazón: 11-1/2" de diámetro. El tazón es de acero inoxidable.

Montaje: Soporte de pared de aluminio fundido de alta resistencia con acabado de recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Desagüe: Salida hembra 1 1/4" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
P Recipiente de plástico ABS naranja
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
GRN Cuenco de plástico ABS verde.
AMARILLO Recipiente de plástico ABS amarillo.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
TP 1 1/2" OD cordal de latón cromado.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1724
    Product TypeWall-Mounted WideArea™ Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl structure.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, an internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver a massive, gentle flood of water for total face and eye rinsing.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and four-head spray assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, widearea eye face wash, stainless steel bowl, open bowl eyewash, guardian equipment g1724, four head eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial eyewash station, stationary safety fixture, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, galvanized pipe eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, chemical lab eyewash, university research safety, flag handle eyewash, premium safety eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station, facility safety equipment, water saving flow control, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, standard wall eyewash, commercial plumbing fixture, safety drench station, washdown safety equipment, refinery safety eyewash, warehouse safety equipment

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-072
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas