Publique sus productos
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain

    GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain

    Traducido por Google,

    GBF1735FDP
    Lavaojos/lavacara abatible con bandeja de drenaje, montaje empotrado, drenaje de luz diurna


    Aplicación: Lavaojos/lavacara abatible sin barreras montado en la pared con bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene una conexión de drenaje de 1 1/2" OD en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal proporciona una instalación menos costosa y facilita la prueba regular de la unidad.

    Cumplimiento de ADA: cuando se instala a la altura de montaje recomendada, la unidad cumple con los requisitos de ADA para la accesibilidad de personas discapacitadas.

    Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo ajustable individualmente y filtro para eliminar las impurezas del agua.

    Tapa/bandeja de drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.

    Válvula: Válvula tipo tapón de latón IPS de 1/2" con juntas tóricas. Equipada con filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de residuos y materias extrañas.

    Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con borde con brida para montaje empotrado en la pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8" de profundidad.

    Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

    Residuos: Cola de 1 1/2" OD en el frente de la unidad con cubierta de acero inoxidable con bisagras.

    Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.

    Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío

    OPCIONES DISPONIBLES
    AP250-064 Kit de prueba Accesorio extraíble con codo y tubo de drenaje que se instala en el drenaje de luz diurna para la unidad de prueba.
    AP280-235 Luz eléctrica y bocina de alarma La unidad de bocina de alarma/luz intermitente está empotrada en la pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
    La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia según lo requerido por ANSI Z358.1-2014.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-equipment-080
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos