G5020
Unidad de manguera de riego, montada en cubierta
Aplicación: Unidad de manguera de drenaje para montaje en plataforma. Ideal para enjuagar cualquier parte del ojo, rostro o cuerpo del usuario. Nota: Según ANSI Z358.1 - 2014, las unidades de mangueras de drenaje complementan, pero no reemplazan, otros tipos de equipos de emergencia.
Cabezal rociador: Cabezal rociador único FS-Plus™. El cabezal rociador tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: Válvula de compresión de latón forjado activada por palanca de acero inoxidable. La válvula tiene un asiento de acero inoxidable reemplazable para una durabilidad excepcional. La válvula se cierra cuando se suelta la palanca.
Manguera: Manguera de PVC reforzada de 8'. Presión máxima de trabajo de 300 PSI.
Montaje: La válvula mezcladora termostática G3600LF combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte Brida de cubierta para montaje en encimera. La brida tiene una guía localizadora de manija para colocar la manija mirando hacia adelante en todo momento.
Suministro: Entrada tipo giratoria macho 3/8" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
BP Dispositivo de prevención de contraflujo de doble retención en línea instalado en la entrada de la manguera (solo G5020BP). Nota: Verifique con la autoridad del código el cumplimiento del código de plomería local.
Manguera flexible de acero inoxidable FSH de 8 pies en lugar de manguera de PVC.
HG Soporte guía de manguera debajo del mostrador para evitar que la manguera se enrede o se atasque.
LC Clip de bloqueo para manija de válvula. La válvula permanece abierta hasta que se suelta el clip de bloqueo.
VB Disyuntor de vacío en línea para instalación entre la válvula y el cabezal rociador.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |