Publique sus productos
GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction

GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction

Traducido por Google,

GBF2350
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto y construcción resistente al fuego.

Aplicación: Estación de seguridad empotrada para lavaojos/lavacara y ducha, sin barreras, para uso en paredes con clasificación de resistencia al fuego de 1 y 2 horas. La unidad cuenta con un cabezal de ducha a la vista y una bandeja de drenaje para montaje en el techo. La cubierta de acero inoxidable le da un aspecto atractivo y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje.

Resistencia al fuego: La unidad se puede utilizar en paredes con clasificación de resistencia al fuego de 1 y 2 horas sin comprometer la integridad de la pared. La unidad cuenta con una manta de fibra cerámica endotérmica alrededor del gabinete y está sellada con sellador cortafuegos. La unidad cuenta con la certificación UL como "Sistema Cortafuegos de Penetración Pasante n.° WL-7167". Utilice sellador cortafuegos al instalar la unidad.

Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.

Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 25 cm de diámetro con control de caudal de 76 L/min. Incluye tubería de suministro vertical y embellecedor de techo para montar el cabezal a la altura deseada por debajo del techo terminado.

Válvula de ducha: válvula de bola de 1" IPS de latón con permanencia abierta y actuador de “barra antipánico” de acero inoxidable.

Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se devuelven al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa se cierra.

Conjunto de cabezal de rociado para lavaojos/lavacara: Dos cabezales de rociado FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula de latón IPS de 1/2" con tapón y juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.

Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con brida con retorno de 3/8" para montaje empotrado en la pared.

Tuberías y accesorios: Las tuberías expuestas y el escudo son de acero inoxidable cepillado.

Suministro: Entrada macho NPT de 1".

Desechos: Salida macho NPT de 2".

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: La unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.

Patente de EE. UU. 5.768.721

Opciones disponibles

  • Válvula mezcladora termostática G6040 para mezclar agua caliente y fría y obtener agua tibia. La válvula tiene un caudal de 189 litros (50 galones) por minuto con una caída de presión de 2,1 bar (30 PSI). Puede utilizarse para alimentar duchas de emergencia o estaciones de seguridad combinadas. Dependiendo del tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede alimentar varias unidades.
  • Niple de suministro de ducha de latón cromado pulido PCC .
  • AP250-065 Cortina de modestia para montaje en pared.
  • AP280-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para empotrar en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse el lavaojos/lavacara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
  • AP280-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGuardian-Equipment-GBF2350
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas