Publique sus productos
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control

    AFL 3.5 airport gate | Gunnebo Entrance Control

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puerta de seguridad del aeropuerto que ayuda a regular el flujo de pasajeros en un avión de forma segura con facilidad y eficiencia. A través de la integración de un sistema de identificación biométrica opcional, es posible utilizar BoardSec Gates no solo para vuelos nacionales sino también para vuelos internacionales. La puerta se puede actualizar con un lector de pasaportes/documentos y dispositivos de captura biométrica que, vinculados a la verificación de la tarjeta de embarque, brindan mayor seguridad. Debido al cumplimiento total certificado de las normas AEA 2007 - 2012, la puerta se puede integrar fácilmente en cualquier entorno de uso común.

    Especificaciones
    • Highly reliable and long lasting brushless DC digital

      servomotor

      Materials

      Casework: AISI 304 grained stainless-steel

      Moving panels: 10mm tempered clear glass

      Side panels: 10mm tempered glass

      Operating Modes

      Entry

      Controlled uni-directional with single person detection

      Exit

      Exit mode optionally operated by a push button located on the exit side

      Emergency

      In power failure condition or when a remote emergency signal is sent

      Stacking Option

      If passengers present their boarding passes directly one after the other, the gates does not need to close between them. It counts the passages and closes after the person who presented the last boarding pass. This feature provides flow rates of up to 60 passengers per minute.

      Passenger Sensors

      Gunnebo unique single person detection system and algorithm with a total of 16 sensors including safety sensors to comply to the latest EU safety regulations.

      Controlling Unit

      Gunnebo dedicated gate controller architecture

      Configuration and Remote Control

      Manual configuration with onboard push buttons and display.

      Full remote control and diagnostics through ModBus

      Protocol on RS232.

      Connectivity

      Gate

      • Modbus Protocol on RS232

      • Digital I/O

      Embedded PC

      • 4 x RS232

      • 4 x USB2.0

      • LVDS and HDMI Video

      • 2 x Ethernet


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAFL36
    • Familia de productoTurnstiles
    • Grupo de productosSpeed Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1202
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1655
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniClass Waist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText