Publique sus productos
HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

Traducido por Google,

HiSec es un producto de seguridad en la oferta de torniquetes de Gunnebo.

El HiSec 9 Lite tiene un diseño transparente y elegante que ofrece una selección de niveles de seguridad que evitan los seguimientos y los atropellos. HiSec 9 Lite es particularmente adecuado para realizar sistemas de interbloqueo donde ya se implementan puertas manuales. Alternativamente, la unidad se puede proporcionar con un juego de puertas corredizas o una puerta batiente en el lado plano de la unidad.

Las puertas están siempre cerradas con llave en la posición de reposo. Una señal autorizada abre las primeras puertas correderas que permiten al usuario entrar en la cabina donde se detecta una presencia. Cuando se cierra el primer conjunto de puertas, la(s) segunda(s) puerta(s) se abre(n), permitiendo así que pase el usuario. La(s) segunda(s) puerta(s) se cierra(n) después de que se haya desalojado la unidad, lo que también reinicia el sistema.

El HiSec detecta con un sensor de ultrasonido electrónico si hay más de una persona presente dentro de la cabina.

La cabina está configurada con un umbral anti-rehenes predeterminado pero ajustable. Al estar un usuario autorizado en la cabina, confirma la aceptación del ocupante y autoriza el cierre de la puerta. En caso de que la presencia del volumen medido no esté autorizada, es decir, más de una persona esté presente sin permitir equipaje adicional grande, un sintetizador vocal pedirá a los ocupantes que abandonen la cabina.

Un sensor de objetos izquierdo adicional puede detectar en el suelo la presencia de un objeto del tamaño de 50x50x30 mm.

El HiSec está equipado con una función de seguridad electrónica que invierte el motor para volver a abrir las puertas al detectar una obstrucción. Las puertas se abren por completo para permitir que se elimine la obstrucción, después de lo cual intenta volver a cerrarse

Especificaciones
  • Drive Motorised security booth that is connected to a ratiomotor operated by a

    direct current engine with regulated speed. Electronic framealong the profiles

    and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colourPlumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with an ultrasound system whichdetermines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In case of power failure, the automatic door is unlocked (failsafe) while remaining

    free to be open to manual push for the person who was in thecabin

    at that moment it can exit.

    Options:

    Use of existing swing door to form interlock (locking to beprovided by others)

    A manual door equipped with electric lock normally closed, (failsecure)

    Set of bi-parting sliding doors

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHiSec9Lite
  • Familia de productoSecurity Booth
  • Grupo de productosSecurity airlock doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2320
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)630
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Descripción Uniclass 2015High security doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 49
  • Título OmniClass Security Rated Door
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors