Publique sus productos
SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

Traducido por Google,

Los torniquetes de trípode son soluciones compactas y rentables, adecuadas para áreas donde hay un gran flujo de personas.

Este producto es un torniquete trípode de aluminio y acero inoxidable montado en un pedestal que ocupa poco espacio. La facilidad de uso, la fiabilidad y la robustez son ventajas clave de este producto. El paso en ambas direcciones se controla electrónicamente. La dirección se muestra claramente a los usuarios con indicadores. El bloqueo de la unidad impide el paso simultáneo de dos personas.

Especificaciones
  • Drive

    Hand-operated, bidirectional.

    Materials

    Casework: Galvanised painted steel 430

    Casework lid: Stainless Steel AISI 304

    (1.4301 as for EN 10088-1)

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm dia. 480mm 304 Stainless Steel AISI

    304 (1.4301 as for EN 10088-1), with welded end caps

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved from 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm – emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    • Static hub option: free rotation

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSlimStile-BA-Lite-tripod-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosTripod Turnstile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1108
  • Ancho (mm)788
  • Profundidad (mm)784
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015TE_70_40_70_90
  • Descripción Uniclass 2015Tripods
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors