Publique sus productos
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
    Archivados

    New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever

    Contains less than 0.1% lead Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41216014064
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosWashbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap