Publique sus productos
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Traducido por Google,

    Puertas de espejo de doble cara Se puede complementar con una luz de baño Espacio de montaje para un tomacorriente Puertas de cierre suave Sistema de suspensión - fácil de montar - fácil de ajustar Material: Melamina, grado de baño

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71GBMC80AG00
    • Familia de productoSquare
    • Grupo de productosShower wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011384
    • Nombre ETIMWashbasin top cabinet
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors