Publique sus productos
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Solución para techos interiores, compuesta por una estructura con perfiles metálicos horizontales PT60 primarios espaciados cada 750 mm, y perfiles metálicos horizontales PT60 secundarios espaciados cada 500 mm, suspendidos por elementos verticales fijados al techo, sobre los que se colocan 2 capas de Gyptec BA13Protect (PROTECT) las placas de yeso son fijas.

    Lana mineral Volcalis ALPHA en el espacio de la cavidad.

    Superficies listas para acabado de pintura o decorativas.

    Especificaciones
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciateto-92-ba13-protect
    • Familia de productoGYPTEC SOLUTIONS
    • Grupo de productosInterior Ceilings
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-13 13 11 19
    • Título OmniClass Gypsum
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa África