Publique sus productos
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    Traducido por Google,

    FIRM-FILL® 3310+ , una base para pisos de primera calidad de Hacker Industries, Inc., ofrece un rendimiento superior con resistencias a la compresión de 3000 a 3900 psi. Ideal para colocar sobre subsuelos de madera o concreto en proyectos de renovación, como edificios multifamiliares o de hostelería, FIRM-FILL® 3310+ maximiza el aislamiento acústico y crea una superficie mejorada para los revestimientos de pisos terminados.

    Recomendado para

    • Multifamiliar
    • Aplicación/mercado para viviendas multifamiliares
    • Recomendado para edificios multifamiliares, viviendas unifamiliares a medida, edificios comerciales, hoteles y moteles, y proyectos de renovación.

    Características y beneficios

    • Fácil aplicación, rápida instalación; el tráfico ligero puede reanudarse en cuestión de horas.
    • Más de 105 certificaciones UL; Informe ICC-ES Legacy
    • Se puede verter antes o después de la instalación del panel de yeso, según se especifique.
    • Especifique con esteras de control acústico FIRM-FILL® SCM para un mejor rendimiento acústico.
    • Cumple con las normas ASTM F2419 y Tile Council of North America F180, F200.
    • Instalado por aplicadores capacitados y con licencia.
    Especificaciones
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.6 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm); 1/2" (13mm) (minimum over concrete)
      Compressive Strength3000 - 3900psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (approx. 216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3, and 4-hour floor/ceiling assemblies


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirm-fill-3310-plus-floor-underlayment
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de productosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica