Publique sus productos
FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment
FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment

    Traducido por Google,

    La base para pisos FIRM-FILL® de alta resistencia es la solución económica para corregir problemas de concreto. Renueva cualquier concreto agrietado o dañado, dejándolo como nuevo, con una dureza superficial de 2500 a más de 3800 psi. Desde cantos biselados hasta 3-1/2 pulgadas de espesor, la base para pisos FIRM-FILL® de alta resistencia proporciona un piso duradero y plano para prácticamente cualquier revestimiento de piso.

    Recomendado para

    • Coberturas de hormigón y autonivelantes: hormigón agrietado o dañado, hormigón prefabricado y hormigón colado in situ.

    Características y beneficios

    • Corrige el hormigón agrietado o dañado, creando una superficie nueva y plana.
    • Se puede instalar desde un borde de pluma hasta 3-1/2 pulgadas de espesor.
    • La base para pisos de alta resistencia FIRM-FILL® tiene resistencias a la compresión de 2500 a 3800 psi
    • Instalación rápida; hasta 25.000 pies cuadrados instalados por día
    • Secado rápido; se puede pisar en 90 minutos.
    • Aplicación experta; instalada únicamente por aplicadores capacitados y autorizados
    • La base para pisos de alta resistencia FIRM-FILL® cuenta con aprobaciones de ICC-ES y HUD
    • Cumple con la norma ASTM F2419, práctica estándar para la instalación de bases de concreto de yeso vertido grueso y la preparación de la superficie para recibir pisos resilientes.
    Especificaciones
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.7 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      ThicknessFeather edge to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength2500 - 3800 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 3.34 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.30 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size7 1/2" (191mm) to 9” (229mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster, masonry sand or silica sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirm-fill-high-strength
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de productosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica