Publique sus productos
Powder Coated Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Ceiling Hung

Traducido por Google,

Las unidades suspendidas del techo presentan una apariencia limpia y contemporánea. Permiten un mantenimiento rápido y sencillo del piso, especialmente cuando se combinan con artefactos suspendidos de la pared. Las particiones suspendidas del techo se recomiendan para la modernización donde se puede utilizar un techo suspendido o una construcción de espacio abierto.

Cumplimiento:

Cumple con las normas ADA, Clase A, ASTM E84 y Declaración de producto sanitario (HPD)

Características:

  • El acabado con pintura en polvo supera a otras pinturas con su acabado espeso y uniforme que es duradero y combate el óxido.
  • Los plazos de entrega rápidos y confiables garantizan la finalización del proyecto a tiempo.
  • Ideal para proyectos ambientalmente sensibles; contenido reciclado del 50% (36% postconsumo y 14% preconsumo)
  • La mejor resistencia al fuego de la industria
  • Disponible con la "solución sin línea de visión", que elimina los espacios en la línea de visión, así como otras opciones de privacidad.
  • El material liviano reduce los costos de envío y es más fácil de instalar; a menudo, solo se necesita una persona.

Mamparas de baño suspendidas del techo, mamparas de baño montadas en el techo, inodoro montado de acero inoxidable, suspendido del techo, inodoro de acero, inodoro suspendido, puertas colgadas del techo, mamparas Hadrian, techos y mamparas, mampara de baño Hadrian, techo de acero, revestimiento de polvo de carbón

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_PC_ceiling_mount
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía