Publique sus productos
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
    Hadrian

    Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted

    4.7 de 5 estrellas4.7(19 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las líneas limpias de las mamparas de suelo revestidas con pintura en polvo aportan un aire de amplitud. La ausencia de estructura superior las convierte en la opción ideal para zonas con techos altos y permite una amplia gama de posibilidades complementarias de arquitectura y decoración de interiores.

    Cumplimiento:

    Cumple con las normas ADA, Clase A ASTM E84 y Declaración de producto sanitario (HPD)

    Características:

    • El acabado con pintura en polvo supera a otras pinturas con su acabado espeso y uniforme que es duradero y combate el óxido.
    • Los plazos de entrega rápidos y confiables garantizan la finalización del proyecto a tiempo.
    • Ideal para proyectos ambientalmente sensibles; contenido reciclado del 50% (36% postconsumo y 14% preconsumo)
    • La mejor resistencia al fuego de la industria
    • Disponible con la "solución sin línea de visión", que elimina los espacios en la línea de visión, así como otras opciones de privacidad.
    • El material liviano reduce los costos de envío y es más fácil de instalar; a menudo, solo se necesita una persona.

    Palabras clave: inodoro de piso, mampara de inodoro Hadrian, inodoro montado en el piso, herrajes para mamparas Hadrian, baño montado, mamparas de inodoro montadas en el piso, inodoro en el suelo, mamparas de inodoro con soportes superiores, inodoro montado en el piso, paneles divisorios de inodoro, baño montado, paredes divisorias de baño, divisor de inodoro,

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahadrian_PC_floor_mount
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet Partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-17
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCRestroom partitions
    • Código UNSPSC30181508
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilet units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-31 25 11
    • Título OmniClass Restroom Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía