Publique sus productos
Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
Traducido por Google,

Las unidades colgadas del techo presentan una apariencia limpia y contemporánea y se recomiendan para la modernización donde se puede utilizar un techo suspendido o una construcción de espacio abierto.

(Para algunas condiciones de diseño se requieren pilastras de piso a techo)

Cumplimiento:

  • Cumple con la ADA
  • Colores de plástico sólido HDPE Clase B certificados que cumplen con los estándares ASTM E84 o colores de plástico sólido NFPA 286 con un costo adicional

Características:

  • Selección de colores de plástico sólido HDPE Clase B certificado de alto rendimiento que cumplen con los estándares ASTM E84 o colores de plástico sólido NFPA 286 a un costo adicional
  • El material tiene un núcleo de plástico sólido sin agentes espumantes, que pueden provocar la formación de bolsas de aire.
  • Fácil de mantener, una opción ideal para entornos hostiles.
  • Las bisagras de barril redondo, el tope, el cerradero, el pestillo, los canales y los soportes están hechos de aluminio de alta resistencia.
  • Disponibles en acero inoxidable, los sujetadores son tornillos de cabeza de seguridad de 6 lóbulos a prueba de robo que disuaden el vandalismo.
  • El riel superior con tapa garantiza una instalación fácil y con un acabado rígido; diseño conveniente a presión para unir dos piezas sin sujetadores adicionales

Palabras clave: Mamparas de baño de plástico macizo suspendidas del techo, plástico en el techo, inodoro suspendido, dimensiones del compartimento del inodoro, mamparas precisas, mamparas sólidas, techo de plástico, mamparas de baño de plástico macizo, inodoro suspendido, mamparas y techos, mamparas de plástico, pared divisoria no fijada al techo, mamparas de baño precisas, herrajes para mamparas de baño Hadrian, mamparas de baño de plástico macizo, mamparas de baño de HDPE, mamparas de baño de plástico, mamparas de HDPE, armario montado en la pared de HDPE, mamparas de baño de plástico macizo, soportes para mamparas de baño, mamparas de inodoro, mamparas de plástico para baños, mamparas de plástico para ambientes

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_SP_ceiling_mount
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-17
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)80
  • Ancho (pulgadas)28
  • Profundidad (pulgadas)16
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía