Publique sus productos
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

Traducido por Google,
HAFELE_Máquina-de-desayuno-3-en-1_Vintage-AF-358-RD-COCINA _495.06.215
Especificaciones
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • Familia de productoBreakfast-Machine
  • Grupo de productos3-IN-1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)210
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPlastico
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment