Publique sus productos
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

Traducido por Google,
HAFELE_Lavavajillas-integrado_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Especificaciones
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)815
  • Ancho (mm)448
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniClass Residential Dishwashers