Publique sus productos
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

Traducido por Google,
HAFELE_Lavavajillas-integrado_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Especificaciones
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)815
  • Ancho (mm)596
  • Profundidad (mm)578
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniClass Residential Dishwashers