Publique sus productos
HAFELE Commercial Microwave CLASSICO Plus

HAFELE Commercial Microwave CLASSICO Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Microondas-Comercial_CLASSICO-Plus_495.06.497
Especificaciones
  • • Double function microwave, Capacity: 30 liters • Floor standing • 20 Auto programs • Multi-stage cooking • Defrost by time • 3 Power levels • Digital button control with LCD display • Adjustable cooking time • Double magnetron design • Child safety lock • Cooking end signal • Internal lamp • Ceramic plates without turntable
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Commercial-Microwave_CLASSICO-Plus
  • Familia de productoMicrowave
  • Grupo de productosCommercial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)405
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)637
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment