Publique sus productos
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

Traducido por Google,
HAFELE_Campana-empotrable_Crotone-Paltino _495.06.398
Especificaciones
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Familia de productoHob-Hood
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)770
  • Profundidad (mm)515
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment