Publique sus productos
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Capó-integrado_Lyra-Plus _495.38.370
Especificaciones
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)255
  • Ancho (mm)525
  • Profundidad (mm)291
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment