Publique sus productos
HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_Capó-integrado_Maia-Plus _495.38.369
Especificaciones
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)307
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)296
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment