Publique sus productos
HAFELE Built In Multifunction Oven ETHERNAL Plus

HAFELE Built In Multifunction Oven ETHERNAL Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Horno-multifunción-integrado_ETHERNAL-Plus_495.05.800
Especificaciones
  • • 13 Functions, Capacity: 72 liters • Slider touch control with LED display • Soft-closing and soft-opening door • 3-level glass door • 2-side rack support • Easy cleaning (Enamel) • 2 Internal lights • Electronic child lock • 1 Deep enamelled baking pan • 1 Grill rack
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Multifunction-Oven_ETHERNAL-Plus
  • Familia de productoOven
  • Grupo de productosBuilt-In-Multifunction
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)596
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)566
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment