Publique sus productos
HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

Traducido por Google,
HAFELE_placa-cerámica_HH-302SCGCN-5-Series_495.06.059
Especificaciones
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Ceramic-Hob_HH-302SCGCN-5-Series
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosCeramic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)53
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment