Publique sus productos
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Encimera-cerámica_Plus-4C-Plus _495.06.170
Especificaciones
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosCeramic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)590
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment