Publique sus productos
HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Encimera-cerámica_Smart-Sliding-Plus _495.06.135
Especificaciones
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Slide and touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Individual timer/zone • Residual heat indicator • Automatic safety switch-off
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosCeramic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment