Publique sus productos
HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_Campana-chimenea_Aquilo-Standard _495.38.372
Especificaciones
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Aluminium filter, 5 layers, 3 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 2 pcs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Chimney-Hood_Aquilo-Standard
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosChimney
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)505
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment