Publique sus productos
HAFELE Chimney Hood Zephyr Standard

HAFELE Chimney Hood Zephyr Standard

Traducido por Google,
HAFELE_Campana-chimenea_Zephyr-Standard _495.38.373
Especificaciones
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Baffle filter, 3 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 2 pcs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Chimney-Hood_Zephyr-Standard
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosChimney
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)505
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment