Publique sus productos
HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE Gas Hob Alula Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Encimera de gas_Alula-Plus _495.06.188
Especificaciones
  • • 2 Burners: Left 4.8 kW, Right 4.8 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Stainless steel burner, middle burner with cast iron • Metal pan support with heat reflector • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)730
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment