Publique sus productos
HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

Traducido por Google,
HAFELE_Cocina-de-gas_Combinación-Plus _495.06.174
Especificaciones
  • • 1 Burner: Right 5 kW, 1 Induction plate: Left 2,200 W • Touch control • Aluminum border • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Metal pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment